Когда приходит время заменить вашу кухню на «комнату мечты» для семьи и приема гостей, разве удивительно, если вы переоцените свои возможности и возможно немного увлечетесь?! Для восторгов есть свое время, но к сожалению не сейчас.

Хотя дизайнеры кухонь очень полезны, не стоит полагаться исключительно на каждое их слово. Совет это здорово, но кухня-то будет ваша. А это значит, что получившаяся в итоге кухня должна отражать ваши идеи, предпочтения и нужды.

На самом деле есть 8 важных вещей, на которых стоит сосредоточиться и правильно сделать, чтобы можно было восхищаться своей новой и невероятной кухней!

1. Сколько средств я могу выделить?

Действительно, первое, с чем стоит определиться относительно предстоящего обновления кухни — это наличие на это средств. Конечно, если задумываетесь о переделке кухни, то скорее всего у вас на это отложена немалая сумма. Но не полагайтесь на авось, а точно определитесь, каков лимит ваших средств.

2. Соответствует ли форма комнаты понравившейся мне компоновке кухни?

Это почти так же важно, как цена. Не стоит мечтать о кухне, для которой ваша комната не подходит или под которую ее нельзя легко и недорого переделать. Можете мечтать об открытой планировке с большим островком мебели, но если места под это нет и не будет, забудьте это и выберите что-то другое. Если есть реальные способы изменить форму кухни и увеличить свободное место — нужно сделать это в первую очередь.

3. Какие возможности есть, чтобы сэкономить место?

Если не можете расширить кухню, с помощью идей по экономии места освободите максимум возможного. Почитайте журналы по дизайну жилья, посоветуйтесь и подумайте о том, что можно сделать. Кран с нагревом воды позволяет избавиться от чайника. В свою очередь, это освободит часть места на столешнице. Об этом нужно подумать, но это может стоить потраченных усилий.

4. Как выбрать хорошего дизайнера для кухни?

Когда речь идет о дизайнере для кухни, необходимы рекомендации. Но если он не прислушивается к вам или его идеи вам просто не по вкусу, нужно найти того, кто подойдет. Без правильного оформления кухня вам не подойдет, поэтому уделите время поиску хорошего дизайнера.

5. Получится ли приобрести все, что нужно?

Сейчас всегда можно приобрести в точности то, что нужно. Довольно часто это именно так, когда дело касается новой кухни. Отлично знать, что вам нужно, но важно также понимать, без чего можно обойтись. Один из способов для этого — составить список нужных вам вещей, разделив их на необходимые и приятные, но не обязательные. Ранжированный список упростит определение того, что нужно оставить, а что можно исключить. Когда планируете кухню, искусство компромисса всегда пригодится, для экономии ли места или средства!

Получится ли приобрести все, что нужно?

6. Где нужны розетки?

Мы знаем, это звучит немного нудно. Но когда речь идет о проектировании кухни, это имеет огромное значение. Сколько розеток вам нужно, где они должны быть, чтобы ими было удобно пользоваться, соблюдая при этом требования безопасности: вблизи шкафов или на новом кухонном островке? Не забудьте учесть это в контексте предполагаемого размещения кухонных приборов. В конце концов, нет смысла превосходно размещать холодильник, если рядом нет розетки. Это важное дело, и когда все будет на месте, вы не пожалеете, что потратили время, сделав все правильно.

7. Сколько места нужно для хранения?

Хранение — другой важный аспект, который нужно обдумать, прежде чем оформить итоговый твердый проект обновления кухни. Даже если для хранения вам нужно не больше места, чем есть на кухне сейчас, убедитесь, что не потеряете его. Есть разные умные решения, так что посетите не одну выставку и посмотрите, что понравится и подойдет под ваши нужды.

8. Кухня, семейное пространство, комната для гостей?

Кухня — намного больше, чем комната для приготовления пищи. Она сердце дома и выбор ее оформления должен отражать это, будучи связан и с вашими потребностями. Что это? Комната, в которой будет диван, барная стойка, стол и место для готовки? Или вам просто нужно более спокойное место для приготовления пищи и учебы? Или это центр дома, где все могут быть вместе, а семья и друзья моментально соберутся на угощение? Подумайте, решите, а затем уже составляйте планы.​​​​​​​

Выделите время и сделайте правильно

Как видите, есть множество вещей, которые нужно учесть, планируя свою новую кухню. Но гарантируем: если вы потратите это время, проектирование пройдет ровнее и вы станете гордым обладателем кухни, полностью подходящей под ваш дом, потребности и средства!

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.