В тесном и темном интерьере мы можем чувствовать себя подавленно, а прогулка в более светлую и светлую комнату мгновенно поднимает вам настроение.

Нет причин, по которым небольшая кухня не может заключать в себе серьезный стиль и вызывать более просторное ощущение, чем на самом деле. А если вы знаете несколько простых дизайнерских приемов, позволяющих максимально использовать пространство, то кухня любого размера может показаться вместительной.

Многие кухни в районах таких городов как Лондон, Нью-Йорк и Париж очень малы, но, тем не менее, они являются одними из самых привлекательных кухонь, отражающих как стильную городскую жизнь, так и некоторые оригинальные решения по экономии места.

Если у вас маленькая кухня, вам помогут несколько дизайнерских приемов, создающих иллюзию большего пространства и максимизирующих каждый квадратный дюйм.

1. Используйте цвет

Изменение цвета вашей кухни – это простое и недорогое обновление, сразу увеличивающее ее пространство. В моде белые кухни, и это лучший цвет для визуального открытия пространства.

Если хочется чего-то более яркого, желтый может создать гостеприимную солнечную кухню, создающую атмосферу деревни даже в центре города.

Зеленый – это цвет, который символизирует мир природы и спокойствие. Бледно-зеленый и бирюзовый – модные оттенки и идеальные цвета для добавления изюминки к белой кухне. Дополните этот образ нежными зелеными растениями или цветочными композициями.

2. Добавьте геометрические узоры

В искусстве вообще и дизайне интерьера в частности сейчас очень модны геометрические узоры. Веб-сайт Instagram наполнен скатертями с геометрическим рисунком, ковриками, одеялами и подушками, идеально подходящими для маленькой кухни. Вы можете использовать эти узоры, чтобы создать иллюзию большего пространства, в то же время придав своей кухне такой вид, будто она только что из журнала по дизайну интерьера.

Для акцентирования внимания на маленькой кухне могут быть использованы шаблоны. Однако не переусердствуйте – используя слишком много шаблонов, вы можете перегрузить небольшое пространство, и в результате возникнет ощущение переполненности.

Геометрические узоры могут увлекать взгляд вверх или вдоль, чтобы создать впечатление более длинной и высокой кухни. «Городские» плитки могут дать ощущение открытости самой маленькой области. Толстые черные линии между плитками создают иллюзию того, что кухня больше.

Если вы не можете позволить себе менять кухонную плитку, геометрическая накладка на пол может обеспечить такой же визуальный эффект.

3. Используйте прозрачные элементы

Не загороженный физический и визуальный проход сделает вашу кухню больше. Если вы будете держать открытой линию взгляда на своей кухне, глаз не будет резко останавливаться, а будет продолжать видеть сквозь пространство.

Достичь этого эффекта помогают прозрачные пластиковые стулья, поверхности бара, барные стулья без спинки или стеклянные подвесные светильники.

4. Добавляйте зеркал

mirror

Хорошо известно, что зеркала делают комнату более просторной, однако удивительно, как много людей используют зеркала только в спальне или ванной комнате, но не думают использовать зеркала на кухне.

Зеркало большого размера, повешенное на одну стену, может выглядеть очень впечатляюще, особенно если учесть отражение от стола или кухонной столешницы на одном уровне.

Также можно использовать зеркала для защиты от брызг или зеркальные кухонные шкафы для создания той же иллюзии.

5. Выберите отражающие поверхности

Кроме зеркал, другие отражающие поверхности тоже могут придать кухне большее ощущение.

Рассмотрите:

  • стеклянную плитку
  • отполированные полы
  • краску с высоким глянцем
  • приборы из нержавеющей стали
  • блестящие шкафы

6. Выберите открытые стеллажи

open-shelving

Открытые полки придают более просторный и воздушный вид вашей кухне. Снимите несколько дверей шкафов, отступите назад – и вы сразу увидите иллюзию большего пространства.

Однако этот фокус может быть выполнен, только если шкафы в данный момент не лопаются от вещей. Если же у вас есть загроможденные полки, вы только заставите пространство еще сильнее сжаться!

Медные стеллажи – это модный тренд и супер-шик. Если вы органично аккуратный и скрупулезный человек, они станут потрясающим дополнением для увеличения ощущения пространства.

7. Прощай, беспорядок, здравствуй, минимализм

Минималистский вид хорошо работает для создания иллюзии большего пространства на кухне. Избегайте витиеватых, чрезмерно декоративных деталей и не допускайте суеты при взгляде на длинные линии и просторные интерьеры.

Пространство будет выглядеть тесным и маленьким, если кажется, что для всех ваших вещей на кухне не хватает места.

Придерживайтесь правила, чтобы поверхности кухни всегда были чистыми, и чтобы каждый предмет имел место для хранения на кухне. На маленькой кухне вы должны быть безжалостны с любыми предметами, которые не используете: жертвуйте их в благотворительный магазин.

Вложив деньги в кран мгновенного получения горячей воды, вы освободите поверхность кухни, так как вам больше не понадобится чайник.

Интеграция измельчителя пищевых отходов в кухонную раковину позволит вам избавиться от несимпатичного контейнера для пищевых отходов или мусорной корзины.


8. Выберите более плоские шкафы

Плоские шкафы имеют уменьшенную глубину – удобный прием, мгновенно обеспечивающий чуть больше места на полу и дающий вид обычного шкафа. В более плоских шкафах нельзя разместить громоздкие предметы, но можно повесить кастрюли и сковороды на потолок, а посуду – на крючки под шкафом.

9. Придерживайтесь чистых линий

Не используйте ручки. Чтобы создать более просторное и ненарушенное пространство, на боковых дверях шкафа используйте защелки или встроенные ручки. Также вы не поймаете свою одежду на дверных ручках, а это так раздражает в узком кухонном проеме!

10. Выбирайте одну раковину

Воспользуйтесь преимуществом того факта, что сейчас в моде одиночные раковины и необходимость приобретать двойную раковину, доминирующую на рабочей поверхности и придающую кухне меньший вид, отсутствует.

Одиночные раковины идеально подходят для небольшой кухни, так как не занимают много места и обладают глубиной, достаточной для размещения в них кастрюль и сковородок.

Еще одним преимуществом является то, что если вы прибываете в последнюю минуту, то можете быстро спрятать грязную тарелки в раковину!

11. Выберите компактную посудомоечную машину

Компактные посудомоечные машины не занимают много места и идеально подходят для небольших домашних хозяйств.

Стандартные посудомоечные машины стандартно поставляются с шириной 600 мм. Компактные посудомоечные машины имеют ширину  450 мм, и эти 150 мм разницы существенны в размерах маленькой кухни.

12. Выберите плоский холодильник

Еще один прибор, который можно посадить на диету – это холодильник! Плоский холодильник отлично подходит для небольшого дома.

Возможно, придется изменить привычкам и делать покупки чаще, но от этого еда будет только свежее. Помните, что многие продукты могут храниться вне холодильника, например, яйца, овощи и хлеб.

13. Выбирайте интегрированные приборы

integrated-appliances

Интегрированные приборы будут хорошо сочетаться с остальной частью вашей кухни. Возможно, гостям придется открыть несколько шкафов, прежде чем они найдут ваш холодильник, но общий вид кухни будет единообразным и она будет казаться больше.

14. Используйте освещение в шкафах

Освещение жизненно важно для создания кухни, которая кажется большой. Чем больше света, тем больше ощущается пространство. Естественный свет предпочтительнее, поэтому при наличии возможности установить мансардные окна или стеклянные двери, ваша кухня тут же покажется больше.

В качестве альтернативы добавьте светильники под шкафами или у основания напольных блоков. Не используйте абажуры, уменьшающие количество света. Для создания максимального освещения идеально подходят лампы прожекторного типа.

15. Снесите стену

Если можно снести внутреннюю кухонную стену, чтобы выйти в более просторное пространство и создать естественное расширение зоны – сделайте это!

Если не хотите терять функции, которые может обеспечить стена, можете снести стену наполовину и сделать из оставшейся части барную стойку, добавив рабочую поверхность и несколько стульев. Кроме того, можно использовать низкую половину стены в качестве полок для хранения.

16. Смотрите вверх

Еще один визуальный прием – направить взгляд вверх вертикальными линиями на стенах кухни, ярким светильником, геометрическим окном или стеклянным куполом. Вы создадите впечатление большей высоты и, следовательно, сделаете небольшую кухню больше.

17. Впустите солнечный свет

kitchen-window

Сияющий в маленькой кухне солнечный свет заставляет ее выглядеть больше. Пусть окна будут простыми и свободными от жалюзи и штор.

18. Используйте горизонтальные полосы

Обои с горизонтальной полосой – это умный способ придать кухне более широкий вид, что особенно полезно в галереях. В небольшом пространстве выбирайте легкие и нежные цвета, пастельные оттенки будут идеальными.

19. Консолидируйте рабочее пространство

Вы можете освободить место, модернизируя свою кухню, встроив микроволновую печь в шкаф и объединив плиту и зону для приготовления пищи вместе в одном пространстве.

Для небольших приборов используйте специальное помещение, позволяющее держать такие приборы, как тостер и блендер, подключенными, но скрытыми от глаз. Незагроможденные кухонные поверхности сразу сделают пространство более ярким, воздушным и эстетичным.

20. Меньше личного

Личное на кухне отражает вашу индивидуальность и создают «домашее» ощущение пространства, однако слишком много детских рисунков, прикрепленных к холодильнику туристических магнитов и маленьких горшочков с брелками на подоконнике придадут маленькой кухне тесноту.

Выберите любимые украшения, разместите их на полке и обрамляйте любые особые произведения искусства.
Модный блокнот, меловая доска или сообщения на листочках также помогут создать единое пространство для заметок, с ощущением порядка и большего пространства.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.