Triturador de desperdichos de comida Evolution 250 Premium, 0,75 HP

InSinkErator

Triturador de desperdichos de comida Evolution 250 Premium, 0,75 HP

El Evolution 250 está disponible exclusivamente a través de expositores de cocinas
Disponible exclusivamente a través de tiendas minoristas de cocinas de primera calidad como parte de la Colección de exposición, el Evolution 250 está fabricado con materiales de primera clase que lo hacen el más silencioso y potente triturador de nuestra gama.

En lugar de ir al vertederos, nuestras unidades trituradoras de desperdicios de comida trituran la comida en partículas diminutas que se eliminan a través de sus tuberías hasta la planta de tratamiento de aguas residuales donde puede convertirse en valioso biogas. Los trituradores de desperdicios de comida son la opción responsable y una vez que tenga Evolution 250 se sorprenderá de cómo pudo haber vivido sin él.

Características

  • Accesorio de interruptor neumático incorporado para una fácil instalación y mayor conveniencia
  • El circuito de sobrealimentación con microprocesador aumenta el par de torsión para triturar los alimentos más difíciles
  • La cámara de trituración de acero inoxidable (1,005ml) y los elementos de trituración superior de acero inoxidable se encargan de todos los desechos
  • Conector y cesta de filtro de acero inoxidable
  • Tritura la mayoría de alimentos
  • 0,75 hp
  • Fabricado en EE.°UU.
  • Cubierta de acabado negro de primera calidad
  • Tecnología silenciosa Evolution
  • Acción de inversión automática para funcionamiento sin incidencias y larga duración del producto
Tipo de alimentación
Continua
Motor
Monofásico
Clasificación de temporización
Intermitente
Lubricación
Cojinetes superiores e inferiores lubricados permanentemente
Peso de envío (aproximado)
11,6 kg
Altura total
344 mm
Tecnología de trituración
Tecnología de trituración de 3 fases
Capacidad de la cámara de trituración
1180 ml
Consumo promedio de agua
Aproximadamente 5,0 L por persona al día
Consumo promedio de electricidad
2-3 KWH al año
Conexión al desagüe
1-1/2" (3,81 cm)
Conexión al desagüe del lavavajillas

Documentos y dibujos

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.